Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
4
N.º de referencia: 21 33 A70 0524 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
M12 L-coded Cable Assembly 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A70 0524 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación L
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 20 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 2,5 mm²
  • Codificación Codificación L
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140240292
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje