Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
4
N.º de referencia: 21 33 A70 0523 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
M12 L-coded Cable Assembly 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A70 0523 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage L
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 20 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5x 1,5 mm²
  • Codage Codage L
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +80 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140240223
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje