Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 33 A70 0523 015
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A70 0523 015
M12 L-coded Cable Assembly 1,5m
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
    Тип кабеля
    Connector 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 L-кодирование
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 1,5 мм²
  • Кодирование L-кодирование
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 250 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140240179
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje