myHARTING Login
Configuradores
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
Device side / Panel feed through
8
no hay datos disponibles
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 33 A7A 8523 008
N.º de referencia: 21 33 A7A 8523 008
M12 L-coded Cable Assembly 0,8m
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 A7A 8523 008
M12 L-coded Cable Assembly 0,8m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
Device side / Panel feed through
8
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Part List
Part list details
Tipo di cavo
Helukabel 10096 OZ-500 5x1,5mm² GY
Connettore 1
M12 Power Crimp female L-coded
Connettore 2
M12 Power Crimp male L-coded
Identificazione
Categoria
System cabling
Serie
Connettore circolari M12
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
M12 L-coding
Male Straight
Connettore 2
M12 L-coding
Female Straight
Tipo di cavo
Copper cable (round)
Versione
Lunghezza del cavo
0.8 m
Numero di conduttori
5
Struttura conduttore
5x 1.5 mm²
Codifica
L-coding
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +80 °C
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PVC
Colore (cavo)
Grey
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140816787
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar