Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2882
M12 L-cod 4+FE st/st f/m PUR 1.0m
M12 L-cod 4+FE st/st f/m PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2882
M12 L-cod 4+FE st/st f/m PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    M12 L-codering
    Vrouwelijk Recht
    Omgespoten
  • Connector 2
    M12 L-codering
    Mannelijk Recht
    Omgespoten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 1,5 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 4
  • FE-contact Ja
  • Codering L-codering
  • Vergrendelingstype Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 1,5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 16
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Nominale impulsspanning 1,5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,6 Nm
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +80 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65 / IP67 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL wordt voorbereid
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 148 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855