Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 300 0543 050
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 5,0m
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 300 0543 050
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 5,0m
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
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    M12 L-kódování
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 5
  • Uspořádání vodičů 5× 1,5 mm²
  • Kódování L-kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 12 A
  • Jmenovité napětí ‌ 63 V DC
  • Mezní teplota -25 ... +80 °C
  • Průměr kabelu 8,2 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 610 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140816251