Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2866
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1m
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2866
M12 L-cod 4+FE st/- m/- PUR 1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria システムケーブル
  • Seria 丸型コネクタ M12
  • Element ケーブルアセンブリ
  • Specyfikacje 片側組み立て済み
  • Złącze 1
    M12 Lコード
    オス ストレート型
    オーバーモールド
  • Typ przewodu 銅ケーブル (丸型)
Wersja
  • Długość kabla 1 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 1.5 mm²
  • Metoda przyłączenia クリンプ端子
  • Ekranowanie シールドなし
  • Liczba kontaktów 4
  • Kontakt FE はい
  • Kodowanie Lコード
  • Typ blokowania ねじロック
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 1.5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 16
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 1.5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja styku ≤ 0.3 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0.6 Nm
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 嵌合状態
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (ポリウレタン)
  • Kolor (kabel) グレー
  • RoHS 適合
  • ELV status 適合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 含まず
  • REACH ANEKS XIV substancje 含まず
  • REACH SVHC substancje 含まず
  • Propozycja Kalifornijska 65 はい
  • Propozycja Kalifornijska 65 ニッケル
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL規格対応準備中
  • 認証 CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 137 g
  • Kraj pochodzenia ルーマニア
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855