Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 34 310 0543 050
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 5,0m
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 310 0543 050
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 5,0m
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
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Kontaktdon 1
    M12 L-coding
    Female Straight
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 1.5 mm²
  • Kodning L-coding
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning ‌ 63 V DC
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 8.2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 615 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140816190
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)