Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2930
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2930
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elément Cable assemblies
  • Spécification Pre-assembled on both sides
  • Connecteur 1
    M12 L-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Connecteur 2
    M12 L-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Type de câble Copper cable (round)
Version
  • Longueur de câble 1 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x 1.5 mm²
  • Méthode de raccordement Crimp termination
  • Blindage Unshielded
  • Nombre de contacts 4
  • Codage L-coding
  • Type de verrouillage Screw locking
Technical characteristics
  • Section du conducteur (mm²) 1.5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 16
  • Intensité nominale ‌ 12 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Tension de claquage 1.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Overvoltage category III
  • Résistance de contact ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Limite de température -25 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 127 g
  • Pays d'origine Romania
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855