Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 323 3544 100
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 323 3544 100
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 10m
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
  • Category Cableado de sistema
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación K
    Macho Recto
  • Connector 2
    M12 Codificación K
    Hembra Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1,5 mm²
  • Coding Codificación K
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 12 A
  • Rated voltage ‌ 600 V AC
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
  • Cable diameter 8,2 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.199 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140816114
  • eCl@ss 27.060.311,00