Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 323 3544 010
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 1,0m
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 323 3544 010
M12 K-cod 4+PE st/st m/f PUR 1,0m
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 Codificación K
    Macho Recto
  • Conector 2
    M12 Codificación K
    Hembra Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 1,5 mm²
  • Codificación Codificación K
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 600 V AC
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Diámetro de cable 8,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140816138
  • eCl@ss 27.060.311,00