Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2906
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 1.0m
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2906
M12 K-cod 4+PE st/st f/m PUR 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    M12 K-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • 2. csatlakozó
    M12 K-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5G 1.5 mm²
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Árnyékolás Unshielded
  • Érintkezők száma 4
  • PE érintkező Yes
  • Kódolás K-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 16
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség ‌ 630 V AC/DC
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 152 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855