Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 34 320 0544 015
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1,5m
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 320 0544 015
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1,5m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1
    M12 K-codering
    Mannelijk Recht
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1,5 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 1,5 mm²
  • Codering K-codering
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning ‌ 600 V AC
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +80 °C
  • Kabeldiameter 8.2 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethane)
  • Kleur (kabel) Black
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen CE
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140816169