Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2897
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 10m
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2897
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 K-kodning
    Hun Lige
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5G 1,5 mm²
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 4
  • PE-kontakt Ja
  • Kodning K-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 1,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 16
  • Nominel strøm ‌ 12 A
  • Nominel spænding ‌ 630 V AC/DC
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Kontaktmodstand ≤ 0,3 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Begrænsende temperatur -25 ... +80 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethane)
  • Farve (kabel) Black
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Not contained
  • REACH BILAG XIV-stoffer Not contained
  • REACH SVHC-stoffer Not contained
  • California Proposition 65 stoffer Yes
  • California Proposition 65 stoffer Nickel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.227 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855