Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2911
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 1.5m
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2911
M12 K-cod 4+PE st/an f/m PUR 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 K-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Соединитель 2
    M12 K-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 1.5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5G 1.5 mm²
  • Метод подключения Crimp termination
  • Экранирование Unshielded
  • Число контактов 4
  • Контакт PE Yes
  • Кодирование K-coding
  • Тип блокировки Screw locking
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1.5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 16
  • Номинальный ток ‌ 12 A
  • Номинальное напряжение ‌ 630 V AC/DC
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Класс перенапряжения III
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Момент затяжки ‌0.6 Nm
  • Предельная температура -25 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 215 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855