Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2904
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2904
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connecteur 1
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé d'un côté
  • Connecteur 1
    M12 Codage K
    Femelle coudé
    Surmoulé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 5
  • Structure du conducteur 5G 1,5 mm²
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Blindage Non blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Contact de terre Oui
  • Codage Codage K
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 1,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 16
  • Intensité nominale ‌ 12 A
  • Tension nominale ‌ 630 V AC/DC
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Couple de serrage ‌0,6 Nm
  • Limite de température -25 ... +80 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP65 / IP67 condition de couplage
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 626 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • eCl@ss 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
  • ETIM EC001855