Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 2905
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 10m
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2905
M12 K-cod 4+PE an/- f/- PUR 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación K
    Hembra En ángulo
    Premoldeado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5G 1,5 mm²
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Contacto PE Yes
  • Codificación Codificación K
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1.5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 16
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal ‌ 630 V AC/DC
  • Voltaje de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Par de apriete ‌0.6 Nm
  • Temperatura de limitación -25 ... +80 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Color (cable) Black
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65 Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1.232 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855