myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
Contacts
8
no hay datos disponibles
eShop
...
Varios
Conectores de cable y cableados
21 34 CON 33P5
N.º de referencia: 21 34 CON 33P5
M12 K 4+PE female straight overmolded
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Recto, Sobremoldeado
Hembra
Codificación K
Terminación de engaste
Contactos: 5
Corriente nominal: 12 A
Bloqueo a tornillo
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CON 33P5
M12 K 4+PE female straight overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
Contacts
8
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identification
Category
Connectors
Series
Circular connectors M12
Identification
Power
Element
Cable connector
Specification
Straight
Overmoulded
Versión
Método de terminación
Crimp termination
Tipo
Female
Blindaje
Shielded
Número de contactos
5
Numero de contactos de potencia
4
Numero de contactos especiales
1x PE contact
Especificación de contactos especiales
PE contact
Codificación
K-coding
Tipo de bloqueo
Screw locking
Características técnicas
Corriente nominal
12 A
Voltaje nominal
600 V
Voltaje de choque nominal
6 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0.6 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
17
Temperatura de limitación
-25 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-111
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
China
GTIN
5713140813434
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
UNSPSC 24.0
39121413
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar