Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 21 34 787 5572 045
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 4,5m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 4,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 787 5572 045
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 4,5m
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
  • Category Systemkabelføring
  • Series Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1
    M12 A-kodning
    Male Lige
  • Connector 2
    M12 A-kodning
    Hun Lige
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
Version
  • Cable length 4,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Coding A-kodning
Technical characteristics
  • Limiting temperature -25 ... +80 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Colour (cable) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Tjekkiet
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140264557
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604