Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 33 232 3401 015
M12 D-coded Cable Assembly 1,5m
M12 D-coded Cable Assembly 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 232 3401 015
M12 D-coded Cable Assembly 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
7
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation PushPull
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
    PushPull
    Press&Go
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Male Lige
    PushPull
    Press&Go
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet til jernbaneapplikationer
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C uberørt
  • Kabeldiameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Impedans ‌100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) Elastomer
  • Farve (kabel) Sort
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 45545-1
    EN 45545-2
    EN 45545-5
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140247987
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar