Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 33 232 3401 011
M12 D-coded Cable Assembly 1,1m
M12 D-coded Cable Assembly 1,1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 1.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 232 3401 011
M12 D-coded Cable Assembly 1,1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
    PushPull
    Press&Go
  • Conector 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
    PushPull
    Press&Go
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
  • Longitud de cable 1,1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Blindaje apantallado
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C no desplazado
  • Diámetro de cable 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
  • Impedancia ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545-1
    EN 45545-2
    EN 45545-5
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 160 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140247970