Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
7
N.º de referencia: 21 33 232 3401 006
M12 D-coded Cable Assembly 0,6m
M12 D-coded Cable Assembly 0,6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 33 232 3401 006
M12 D-coded Cable Assembly 0,6m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    连接器1
    连接器2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Identificare PushPull
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    M12 codificare D
    Tată Drept
    PushPull
    Press&Go
  • Conector 2
    M12 codificare D
    Tată Drept
    PushPull
    Press&Go
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului pentru aplicaţii feroviare
Versiune
  • Lungimea cablului 0,6 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
  • Ecranare Ecranat
  • Codificare codificare D
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C nemişcat
  • Diametru cablu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Raza minimă de încovoiere
    6x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Impedanţă ‌100 Ω ±5 %
Proprietăţi material
  • Material (cablu) Elastomer
  • Culoare (cablu) Negru
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    EN 45545-1
    EN 45545-2
    EN 45545-5
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 127,5 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140247956