Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 404 0447 050
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 0447 050
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail PP 5.0m
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
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identification
  • Category Sistema de cableado
  • Series Conectores circulares M12
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Preensamblado por ambos lados
  • Connector 1
    M12 Codificación D
    Macho Recto
  • Connector 2
    M12 Codificación D
    Macho Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding Blindado
  • Number of contacts 4
  • Coding Codificación D
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Limiting temperature
    -25 ... +70 °C movido
    -40 ... +85 °C no desplazado
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    5x diámetro de cable (plegado único)
    6x diámetro de cable (plegado repetido)
Material properties
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina
  • Colour (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    UN/ECE-R 118
    EN 45545
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 384 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140489837
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)