Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 09 48 222 2011 130
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 13m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 13m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
para aplicaciones en el sector ferroviario
Longitud de cable: 13 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 222 2011 130
M12 D-cod 4-pol st/st m/m Rail 13m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkabelføring
  • Series Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Connector 2
    M12 D-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
  • Description of the cable til jernbaneapplikationer
Version
  • Cable length 13 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-kodning
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +85 °C uberørt
    -25 ... +70 °C flyttet
  • Cable diameter 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimum bending radius
    6 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    5 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances Bly
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 889,5 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140247840
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)