Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 404 0445 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 0445 100
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
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
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M12
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    M12 D编码
    公头 直式
  • Connector 2
    M12 D编码
    公头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Shielding 屏蔽
  • Number of contacts 4
  • Coding D编码
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C 已移动
    -20 ... +60 °C 未移动
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
  • Cable diameter 6.5 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    3x 电缆直径 (单次弯曲)
    7x 电缆直径 (反复弯曲)
  • Bending cycles ≥ 3.000.000 & 7x 线缆直径& 传输距离 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
Material properties
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • Colour (cable) 绿色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140489998
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)