Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 404 0445 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 0445 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kontaktdon 2
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C flyttad
    -20 ... +60 °C orörd
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Minsta böjradie
    3x kabeldiameter (enkel böjning)
    7x kabeldiameter (upprepad böjning)
  • Böjningscykler ≥ 3.000.000 & 7x kabeldiameter & traverseringsavstånd ≤ 0,2 m & hastighet ≤ 4 m/s & acceleration ≤ 4 m/s²
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 128,7 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140489882