Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 404 0445 005
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 404 0445 005
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 0.5m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • 製品シリーズ Conectores circulares M12
  • エレメント Conjuntos de cable
  • 仕様 Premontado por ambos lados
  • コネクタ 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • コネクタ 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
バージョン
  • ケーブル長さ 0,5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • シールド apantallado
  • コンタクト数 4
  • コーディング codificación D
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 定格電圧
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 伝送特性 Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • 使用温度範囲
    -40 ... +70 °C movido
    -20 ... +60 °C no desplazado
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 estado conectado
  • ケーブル径 6,5 mm ± 0,2 mm
  • 最小曲げ半径
    3x diámetro de cable (plegado único)
    7x diámetro de cable (plegado repetido)
  • 曲げ回数 ≥ 3.000.000 Y 7x Diámetro del cable y distancia de movimiento lateral ≤ 0,2 m y velocidad ≤ 4 m/s y aceleración ≤ 4 m/s²
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (poliuretano)
  • カラー(ケーブル) Verde
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • 仕様 UN/ECE-R 118
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 88 g
  • 原産国 Rumanía
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140489875