Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 021
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.1m
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.1m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2.1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 021
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR 2.1m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 Dコード
    オス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 2.1 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング Dコード
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140548572
  • eCl@ss 27,060,390.00