Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
14
N.º de referencia: 21 36 929 3477 045
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.5m
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 4.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 3477 045
M12 D-cod 4-pol st/st m/f PUR 4.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
14
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Разводка кабельных систем
  • Serie Круглые соединители M12
  • Element Кабельные сборки
  • Specification Предварительно собран с обеих сторон
  • Kontaktdon 1
    M12 D-кодирование
    Вилка Прямой
  • Kontaktdon 2
    M12 D-кодирование
    Розетка Прямой
  • Kabeltyp Медный кабель (круглый)
Version
  • Kabellängd 4,5 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/7
  • Kodning D-кодирование
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Färg (kabel) Зеленый
Спецификации и допуски
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Китай
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140549173
  • eCl@ss 27.060.390,00