Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C86 8025 050
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 5.0M
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 5.0M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C86 8025 050
M12 D-cod 4-pol st m-RJ45 PUR Typ R 5.0M
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
  • Category Cablaje de sistem
  • Series Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specification Preasamblat pe ambele părţi
  • Connector 1
    M12 codificare D
    Tată
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable Tip R
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 4x AWG 22/19
  • Number of contacts 4
  • Coding codificare D
Caracteristici tehnice
  • Transmission characteristics Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
  • Cable diameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimum bending radius 5x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Drag chain compatible Da
  • Bending cycles ≥ 5.000.000 @ Rază de încovoiere = 75 mm @ lungime ≤ 5 m @ viteză ≤ 5 m/s @ acceleraţie ≤ 20 m/s²
  • Cycles of alternating bending (tic-toc test) 1.000.000 @ Rază de încovoiere = 75 mm
  • Torsional strength ≥ 5.000.000 @ unghi de torsiune= ±180° @ 1m
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • PROFINET Da
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 342 g
  • Country of origin Letonia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140340718