Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Tipo R
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kontaktdon 1
    M12 D-kodning
    Hane Rak
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Typ R
Version
  • Kabellängd 5 m
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/19
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begränsande temperatur -25 ... +60 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 6.3 ... 6.7 mm
  • Minsta böjradie 5x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Kompatibel med släpkedja Ja
  • Böjningscykler ≥ 5.000.000 @ Böjningsradie = 75 mm @ längd ≤ 5 m @ hastighet ≤ 5 m/s @ acceleration ≤ 20 m/s²
  • Cykler med växlande böjning (tic-toc-test) 1.000.000 @ Böjningsradie = 75 mm
  • Torsionshållfasthet ≥ 5.000.000 @ vridningsvinkel= ±180° @ 1 m
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
Specifikationer och godkännanden
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 344,8 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140338234