Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 400 0445 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 400 0445 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
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
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C mozgatott
    -20 ... +60 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    3x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    7x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Hajlítási ciklusok ≥ 3.000.000
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 356 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140490895