Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 400 0445 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 10m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 400 0445 100
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 10m
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
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 4
  • Codifica Codifica D
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Temperatura massima
    -40 ... +70 °C spostato
    -20 ... +60 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    3x diametro cavo (curvatura singola)
    7x diametro cavo (curvatura ripetuta)
  • Cicli di piegatura ≥ 3.000.000
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 97 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140341159