Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 21 40 400 0445 005
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 400 0445 005
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 0.5m
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
    Tipo de cable
    Conector 1
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 Codificación D
    Macho Recto
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Blindaje Blindado
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación D
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C movido
    -20 ... +60 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Diámetro de cable 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Radio de flexión mínimo
    3x diámetro de cable (plegado único)
    7x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Ciclos de flexión ≥ 3.000.000 Y 7x Diámetro del cable y distancia de movimiento lateral ≤ 0,2 m y velocidad ≤ 4 m/s y aceleración ≤ 4 m/s²
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Verde
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 97 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140341111