Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 40 303 2445 100
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 303 2445 100
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
10
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Connettore 2
    M12 Codificação D
    Macho Angular
    Sobreinjetado
  • Tipo di cavo Cabo de cobre (redondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 10 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Schermo Blindado
  • Codifica Codificação D
Dettagli tecnici
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura massima
    -40 ... +70 °C não movido
    -20 ... +60 °C movido
  • Diametro del cavo 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    3x Diâmetro do cabo (dobra singular)
    7x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Compatibile con catena di traino Sim
  • Cicli di piegatura ≥ 3.000.000 @ 7x Diâmetro do cabo & distância de travessia ≤ 0,2 m & velocidade ≤ 4 m/s & aceleração ≤ 4 m/s²
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS conformidade com exceção
  • esenzioni RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Stato ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sostanze REACH SVHC Sim
  • Sostanze REACH SVHC Fio
  • Codice ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 substances Sim
  • California Proposition 65 substances Fio
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140806665