Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 40 303 2445 015
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 1.5m
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 40 303 2445 015
M12 D-cod 4-pol st/an m/m PUR 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
10
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    M12 D-kodning
    Male Lige
    Overstøbt
  • Konnektor 2
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
    Overstøbt
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1,5 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
  • Afskærmning Afskærmet
  • Kodning D-kodning
Tekniske egenskaber
  • Nominel spænding
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +70 °C uberørt
    -20 ... +60 °C flyttet
  • Kabeldiameter 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Mindste bøjningsradius
    3 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    7 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
  • Kompatibel med slæbekæde Ja
  • Bøjningscyklusser ≥ 3.000.000 @ 7 x kabeldiameter Og gennemgående afstand ≤ 0,2 m og hastighed ≤ 4 m/s og acceleration ≤ 4 m/s²
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Grøn
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140806702