Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 21 01 010 0028
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juego de bridas de engaste
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 010 0028
M12-Crimp Flange Set 6x7/14x8.8x2/9.5x10
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
2
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Slim Design
  • 액세서리 유형 압착 플랜지 세트
버전
  • 상세설명 HARTING은 고객 전용 케이블에 대한 최상의 압착 플랜지 및 페룰 조합을 테스트 및 정의합니다.
기술적 특성
  • 주변 온도 -40 ... +85 °C
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 6.38 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140236196
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400