Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
7
N.º de referencia: 21 36 929 2477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2477 005
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Geräteseite / Wanddurchführung
7
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140548510
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)