Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 21 36 929 2405 002
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,2m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 2405 002
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/m 0,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Konektor 2
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,2 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -25 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Zelená
Specifikace a schválení
  • Specifikace UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140548268
  • eCl@ss 27.060.390,00