Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
14
N.º de referencia: 21 36 929 3477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 2,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 2,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 929 3477 020
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 2,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
14
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Femelle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 2 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codage D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Vert
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140549128
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)