Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 34 920 0477 400
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 40,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 40,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 920 0477 400
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 40,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 40 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Verde
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações UN/ECE-R 118 proteção contra incêndio para veículos ferroviários
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.596 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140239579