Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 34 920 0477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 3,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 3,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 920 0477 035
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 3,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 3,5 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kódolás
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 gördülő állomány tűzvédelme
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 245,4 g
  • Származási ország Csehország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140239500