Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 34 920 0405 150
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 15,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 15,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 920 0405 150
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 15,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado en un lado
  • Conector 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 15 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación codificación D
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Verde
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 protección contra incendios para material rodante
  • Certificaciones CE
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140814714
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600