Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 36 920 0405 100
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 10,0m
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 920 0405 100
M12 Cable Assembly D-cod st/- m/- 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ Circular connectors M12
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on one side
  • コネクタ 1
    M12 D-coding
    Male Straight
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
  • コーディング D-coding
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Approvals CE
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140546103
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)