Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
N.º de referencia: 21 34 930 0477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 1,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 1,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 930 0477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 1,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Круглые соединители M12
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    M12 D-кодирование
    Розетка Прямой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1,5 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/7
  • Кодирование D-кодирование
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) Зеленый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 109 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140145511