Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
4
N.º de referencia: 21 36 930 0405 005
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 0,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 36 930 0405 005
M12 Cable Assembly D-cod st/- f/- 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on one side
  • Conector 1
    M12 D-coding
    Female Straight
  • Tipo de cable Copper cable (round)
Versión
  • Longitud de cable 0.5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-coding
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Green
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140549241