Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 34 940 0405 300
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 30,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 30,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 30 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 940 0405 300
M12 Cable Assembly D-cod an/- m/- 30,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category 系統佈線
  • Series 圓形連接器 M12
  • Element 電纜組裝
  • Specification 預裝一端
  • Connector 1
    M12 D編碼
    公頭 彎式
  • Type of cable 銅質電纜 (圓型)
Version
  • Cable length 30 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D編碼
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 綠色
規格和認證
  • 規格 UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
  • 認證 CE
  • PROFINET
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 2,031.5 g
  • Country of origin 德國
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140239838
  • eCl@ss 27,060,390.00