Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
10
N.º de referencia: 21 34 949 4405 100
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 10,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 10,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 949 4405 100
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 10,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Côté équipement / Traversée de cloison
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Systemkabelføring
  • Serie Conectores circulares M12
  • Elemento Kabelsamlinger
  • Especificaciones Færdigsamlet på begge sider
  • Conector 1
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
  • Conector 2
    M12 D-kodning
    Male Vinklet
  • Tipo de cable Kobberkabel (rund)
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-kodning
Características técnicas
  • Características de transmisión Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Grøn
  • RoHS overensstemmende
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ja
  • Sustancias REACH SVHC Bly
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • Certificaciones CE
  • PROFINET Ja
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 698 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140145771
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar