Productos combinables
Productos combinables NUEVO
장치 측면 / 패널 관통형
1
N.º de referencia: 21 34 848 5C79 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 5,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 5,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 848 5C79 050
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 5,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Készülékoldal / Fali átvezetés
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 Circular connectors M12
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • 커넥터 2
    M12 A-coding
    Female Straight
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
버전
  • 케이블 길이 5 m
  • 코어 개수 12
  • 코어 구조 12x 0.14 mm²
  • 코딩 A-coding
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 295 g
  • 원산지 Germany
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140142725
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604