Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
1
N.º de referencia: 21 34 848 5C78 010
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 1,0m
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 848 5C78 010
M12 Cable Assembly A-cod st/st f/m 1,0m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    M12 A-코딩
    수형 직선형
  • 커넥터 2
    M12 A-코딩
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 12
  • 코어 구조 12x 0.14 mm²
  • 코딩 A-coding
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상세명세 및 승인
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 67 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140142626
  • eCl@ss 27,060,311.00